{"product":{"productId":"agid.2595","price":7.1,"name":"Indexing plungers, steel or stainless steel, smooth version without collar, with plastic mushroom grip, no locking slot"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Steel version:
Sleeve 1.0403 weldable.
Indexing pin free-cutting steel.
Stainless steel version:
Sleeve 1.4301
Indexing pin hardened 1.4034.
Indexing pin not hardened 1.4305
Mushroom grip thermoplastic.
Version
Steel version:
Indexing pin hardened, ground, black oxidised.
Stainless steel version:
Indexing pin hardened, ground and bright.
Indexing pin not hardened, ground and bright.
Indexing pin hardened, ground, black oxidised.
Stainless steel version:
Indexing pin hardened, ground and bright.
Indexing pin not hardened, ground and bright.
Note
If the indexing plunger is welded on, the sleeve should be tack welded so that the spring is not thermally damaged due to high temperatures.
On request
Special versions.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.