text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Sleeve in aluminium; spring in steel; pressure pin in steel
Version
Steel thrust pin hardened and electro zinc-plated.
Sleeve blue electro zinc-plated.
Note
Lateral spring plungers are for positioning, clamping, holding and fastening of workpieces during engraving, labelling, drilling, reaming, tapping, honing, grinding, welding, soldering, tooling, assembling, etc.
Eccentric adjustment bushes are also avaialable.

Dimensions W and Z are customer specific.
Drawing reference
1) assembly tool
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem