{"product":{"productId":"agid.4767","price":46.86,"name":"Rulment liniar cu bile cu compensare a dezalinierii unghiulare, capacitate de încărcare ridicată, închis"},"currency":"EUR"}
- Garnitură dublă pe ambele părți
- Capacitate portantă dublă
- Sarcină dinamică nominală de până la 8300 N
- Durată de viață a cursei de opt ori mai mare
- Optimizarea distribuției sarcinii
Descriere
Material
Carcasă din plastic.
Plăci de apăsare din oțel pentru rulmenți.
Bile din oțel.
Plăci de apăsare din oțel pentru rulmenți.
Bile din oțel.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu etanșare cu buză dublă pe ambele părți. În comparație cu un rulment liniar cu bile standard, acești rulmenți se caracterizează printr-o capacitate de încărcare de două ori mai mare sau o durată de viață de opt ori mai mare. Compensarea dezalinierii unghiulare compensează dezalinierile alezajelor carcasei sau deformările arborelui, optimizează distribuția sarcinii și asigură o încărcare uniformă a tuturor bilelor pe întreaga lungime a rulmentului. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Temperature range
-20 °C până la +80 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.