{"product":{"productId":"agid.2820","price":8.45,"name":"Lateral spring plungers, Form B"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Body in free-cutting steel.
Ball in POM.
Spring in stainless steel.
Ball in POM.
Spring in stainless steel.
Version
Body black oxidised.
Ball bright.
Ball bright.
Note
The lateral spring plunger must be pressed into the hole to at least depth L3. These plungers are for positioning and holding small parts in fixtures. If mechanical machining of the workpiece is to be carried out, other clamps may be necessary. When the fixture is not in use it should be ensured that plastic springs are not under stress.
Spring force refers to a mean value.
Spring force refers to a mean value.
Drawing reference
1) knurl
2) light holding
2) light holding
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.