text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Body in free-cutting steel.
Ball in steel.
Spring in plastic.
Version
Body black oxidised.
Ball bright.
Note
The lateral spring plunger must be pressed into the hole to at least depth L3. These plungers are for positioning and holding small parts in fixtures. If mechanical machining of the workpiece is to be carried out, other clamps may be necessary. When the fixture is not in use it should be ensured that plastic springs are not under stress.

Spring force refers to a mean value.
Drawing reference
2) light holding
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem